A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Colortone Dune eVo

Egyedi azonosító: Colortone_Dune_eVo
Gyártó: Armstrong Ceilings EMEA
Termék család: Mineral Ceiling
Termék csoport: Colortone Dune eVo
Publikálás dátuma: 2019-01-23
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (4)
3 színben kapható - Carrara, Platinum & Blue Mountain - A Colortone Dune eVo egyszerű módja annak, hogy a népszerű Dune felület segítségével játsszon a mennyezet színével.

Normál felfüggesztési rendszerek:Prelude 15, Prelude 24,
Alternatív felfüggesztési rendszerek: Prelude 35, Interlude HRC, Silhouette 6mm
Akusztikus teljesítmény: aw 0.60 & Dnfw 34 dB
Fényvisszaverés: 72%
Nedvességállóság: 95%
Francia VOC preformance: A
Újrahasznosított tartalom: 44%
15 év termékgarancia / 30 év garancia rendszer
Szegélykiképzés lehetőségek: Board, Tegular, MicroLook 90
modul lehetőségek: 600x600, 1200x600
Vastagság lehetőségek (mm): 15


Elsődleges anyag: Mineral
Másodlagos anyag: Metal
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Építkezés - Mennyezet
IFC besorolás: Ceiling
UNSPSC név: Suspended ceiling systems
UNSPSC kód: 30161604
Uniclass 1.4 Kód: L387
Uniclass 1.4 Leírás: Suspended ceilings
Uniclass 2.0 Kód: SS-20-25
Uniclass 2.0 Leírás: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 Leírás: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference Kód: 20-25
NBS Reference Leírás: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 09 50 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Ceilings
OmniClass szám: 23-15 19 23 11
OmniClass cím: Suspended Ceilings
Ez a termék elérhető:
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Zambia
  • Zimbabwe
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Georgia
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Mongolia
  • Tajikistan
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Gibraltar
  • Greece
  • Hungary
  • Iceland
  • Liechtenstein
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Romania
  • Russia
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
Middle East
  • Bahrain
  • Egypt
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Yemen

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Név Érték
Colour Carrara ; Platinum ; Blue Mountain
Grid Type Exposed grid system
Material Mineral
Noise Reduction Coefficient αw 0.60
Panel Thickness 15 mm
Product Type Suspended ceiling system
Recyclable True
Standards EN 13964:2014

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Description Mineral suspended ceiling system
Name Colortone Dune eVo
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Asset Type Fixed
Code Performance EN 13964:2014
Colour Carrara ; Platinum ; Blue Mountain
Description Mineral suspended ceiling system
Duration Unit years
Manufacturer www.armstrongceilings.co.uk
Material Mineral
Name Colortone Dune eVo
Warranty Duration Parts 30
Warranty Duration Unit years

BIMobject®