Termékek közzététele
Aluminum Electronic Touchpad Carts

Aluminum Electronic Touchpad Carts

4.4/5 csillag4.4(5 vélemény)

Simple touchpad entry with key override

1-8 digits
Operates on alkaline batteries
User code is stored when battery power is lost or removed
Audible low battery indicator
Continuous alarm sounds when code is incorrectly entered four times
Plastic top
Accessory panels
Stabilizing frame with bumper
Aluminum mounting tracks

Specifikáció
  • Premier Supreme Anesthesia Accessory Package

    Product No: PASA-1X

    • ATB-4X Tilt Bin Organizer
    • ATB-5X Tilt Bin Organizer
    • PSR-1 Tubular Steel Railing
    • PTR-1 Trellis System
    • ATD-2 Tape Dispenser
    • AWB-5 Wire Basket
    • AMT-2 Modular Drawer Tray with Ampule Holder
    • AWC-3 Waste Container
    • AC-670S (4) 3" Divisible Trays with Dividers
    • AC-672S (2) 5" Divisible Trays With Dividers


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóaluminum_electronic_touchpad_cart
  • TermékcsaládMedical
  • TermékcsoportScientific and Medical Furnishings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)46.34
  • Szélesség (hüvelyk)34.45
  • Mélység (hüvelyk)25.24
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)92
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_53
  • Uniclass 2015 leírásMedical trolleys
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 63 16
  • CSI MasterFormat 2014 névCarts
  • OmniClass szám23-25 00 00
  • OmniClass névMedical and Laboratory Equipment
  • CSI UniFormat II kódE10
  • CSI Uniformat II névEQUIPMENT