Termékek közzététele
Base Shoe Railing
Base Shoe Railing
Base Shoe Railing
Base Shoe Railing
Base Shoe Railing
    P&P Artec Rail

    Base Shoe Railing

    4.7/5 csillag4.7(10 vélemény)

    Our Base Shoe System is a base mounted structural glass system that can be attached to the surface or the fascia that allows for continuous sight lines. 

    Regardless of your project scope, our dedicated experienced and professional team will do everything they can to help you deliver the final product. We are your partner from the first consultation to the project installation by our specially trained technicians. Our turn-key service leaves nothing to chance; you deal with one company for all of your railing requirements.  

    Installed by P + P Artec trained and certified installation crews.  P + P Artec project managers will schedule all field measurements, installation, and delivery dates to meet your schedule.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBase-Shoe
    • TermékcsaládStainless Steel Railing
    • TermékcsoportBase Shoe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • Uniclass 2015 kódPr_20_85_07_84
    • Uniclass 2015 leírásStainless steel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Railings
    • OmniClass szám23-17 23 17 11 17
    • OmniClass névStair Railings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika