Termékek közzététele
BS Strong
BS Strong
BS Strong
BS Strong
BS Strong
    Artigo

    BS Strong

    Solid colour round studded tiles
    • Synthetic rubber flooring with a nominal thickness of 4.0 mm, in plain color, 100 x 100 cm tiles, with reliefs with circular markings, 28 mm in diameter and 0.5 mm in height, compact, wear-resistant and non-slip
    • Improved performance and cleanability surface by the special TXL surface curing treatment
    • Slightly sanded for adhesive attachment
    • Safe in case of fire
    • Free of carcinogenic nitrosamines, pentachlorophenol pcp, pvc and any halogens (chlorine, fluorine, bromine and iodine), cadmium, formaldehyde, asbestos
    • Free of phthalates and plasticizers
    • It complies with the German AgBB regulation on the emission of volatile organic compounds VOC "Non-toxic" certified in case of fire according to DIN 53436
    • Classified according to the European waste catalog (CER) as non-hazardous special waste, and therefore similar to urban waste according to DCI 27/7/84
    Specifikáció
    • The floor covering fully complies with the requirements of EN 14041 with these: Residual indentation (EN 433): less than 0,12 mm Abrasion resistance (ISO 4649): less than 175 mm3 Slip resistance (EN 13893): class DS (u more than 0,30) Fire behaviour (EN 13501-1): euroclass Bfl – s1 Cigarette burn (EN 1399): A more than 4 ; B more than 3 Emission of volatile compounds TVOC: conform to the AgBB scheme or compliant California Section 01350 (Sch.Leed) Gas toxicity (DIN 53436): non-toxic Electrostatic charge (EN 1815): less than 2 kV antistatic Flexibility (EN 435 met. A, on 20mm): no fissuring Castor chairs (EN 425 W castors): suitable
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBS-Strong
    • TermékcsaládStudsystem
    • TermékcsoportBS Strong
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-02-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGumi
    • Másodlagos anyagGumi
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolat
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_06_55
    • Uniclass 2015 leírásMultilayer flooring
    • OmniClass szám23-15 17 15 15
    • OmniClass névRubber Flooring
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika