Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
arwa/products/46b798bc-950a-4289-865e-87fcb53289c4
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Csapok és keverők
arwa-surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
arwa
Követés
arwa-surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Sink mixer, projection 220 mm, swivel spout, with pull-out spout, stainless steel
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
9-19616-441-000
Termékcsalád
arwa-surf
Termékcsoport
Faucets
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2019-08-06
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.similor.ch/en/prod/9-19616-441-000/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Másodlagos anyag
Rozsdamentes acél
Tervezés helye
Svájc
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Csapok és keverők
IFC besorolás
Higiéniai terminál
UNSPSC név
Sanitary ware
UNSPSC kód
301815
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 leírás
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 kód
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 név
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass szám
23-31 11 00
OmniClass név
Faucets
CSI UniFormat II kód
D2010
CSI Uniformat II név
Plumbing Fixtures
Termék elérhetősége
Európa
Svájc
Hasonló termékek
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Letöltés
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Letöltés
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
Letöltés
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
Letöltés
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Letöltés