Termékek közzététele
78FP Gruvlok® Fire Check Valve
Archivált

78FP Gruvlok® Fire Check Valve

4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)
The Gruvlok ® 78FP UL/ULC Listed and FM Approved Check Valve is a compact, cost effective valve, designed for use in grooved-end pipe fire protection systems and related equipment. Valves are to be used in conjunction with grooved pipe and pipe couplings that are listed or approved for fire protection systems.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító78fp-gruvlok-fire-check-valve
  • TermékcsaládPipe Joining Systems
  • TermékcsoportGrooved > Flow Control > Check Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagDuctile Iron
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011469
  • ETIM-névCheck valve
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 leírásCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 névValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass szám23-27 31 19
  • OmniClass névCheck Valves
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures