Termékek közzététele
Fig. 3110 - Solid Square Plug
Archivált

Fig. 3110 - Solid Square Plug

SCI Malleable Iron Pipe Fittings conform to ASME B16.3 dimensions and pressure ratings. Unions conform to ASME B16.39, while bushings and plugs conform to ASM B16.14. All SCI Malleable Iron Fittings are tested for through wall porosity using an air under water process. Malleable Iron Class 150 and Class 300 Pipe Fittings are UL Listed and FM Approved.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófig-3110-solid-square-plug
  • TermékcsaládPipe Joining Systems
  • TermékcsoportPipe Fittings > SCI Malleable Iron > MI Threaded Fittings Class 150
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMalleable iron
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC névPlumbing connectors
  • UNSPSC kód40141720
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 leírásPipes and fittings
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings