Termékek közzététele
Fig. 3360 - Cross
Archivált

Fig. 3360 - Cross

SCI Cast Iron Pipe Fittings conform to ASTM A126. Pipe fitting dimensions conform to ANSI B16.4 Class 125. The threads are NPT per ANSI/ASME B1.20.1. All SCI Cast Iron Fittings are UL Listed and FM Approved.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófig-3360-cross
  • TermékcsaládPipe Joining Systems
  • TermékcsoportPipe Fittings > SCI Cast Iron
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC névPlumbing connectors
  • UNSPSC kód40141720
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 leírásPipes and fittings
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings