Termékek közzététele
Fig. 352 - 90° Elbow, Reducing
Archivált

Fig. 352 - 90° Elbow, Reducing

Anvil standard and extra heavy cast iron threaded fittings are manufactured in accordance with ASME-B16.4 (except plugs and bushings, ASME B16.14). Dimensions also conform to Federal Specifications, WW-P-501 (except plugs and bushings WW-P-471). Cast iron threaded fittings are available in both black and galvanized.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófig-352-90-elbow-reducing
  • TermékcsaládPipe Joining Systems
  • TermékcsoportPipe Fittings > Anvil Cast Iron > CI Threaded Fittings Class 125
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC névPlumbing connectors
  • UNSPSC kód40141720
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 leírásPipes and fittings
  • OmniClass szám23-27 51 15
  • OmniClass névReducing Pipe Elbows
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings