Termékek közzététele
Fig. 7084SS - Stainless Steel Flange Adapter Gr x Class 150
Archivált

Fig. 7084SS - Stainless Steel Flange Adapter Gr x Class 150

Gruvlok fittings are available through 24" nominal pipe size in a variety of styles. Use the Fitting Size Table to convert nominal pipe size to corresponding pipe O.D.
These fittings are designed to provide minimum pressure drop and uniform strength.
Depending on styles and size, Gruvlok fittings are provided in various materials including ductile iron, forged steel or fabricated steel.
Pressure ratings of Gruvlok standard fittings conform to those of Fig. 7001 Gruvlok coupling.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóless-steel-flange-adapter-gr-x-class-150-1
  • TermékcsaládPipe Joining Systems
  • TermékcsoportGrooved > Fittings > Grooved Stainless Steel Fittings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC névPlumbing connectors
  • UNSPSC kód40141720
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 leírásPipes and fittings
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből