Termékek közzététele
Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged
Archivált

Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged

4.3/5 csillag4.3(12 vélemény)
  • 300 lb. non-shock cold working pressure
  • Ductile iron body and bonnet
  • 304 Stainless steel stem
  • Wax encapsulated stainless cap screws
  • Fusion bonded epoxy coating AWWA C550
  • Meets AWWA C515
  • Certified to ANSI/NSF 61 and 372 (Lead Free)
  • UL Listed / FM Approved up to 12"
  • Grooved stem for tamper switch
  • Tapped and plugged for by-pass with additional bosses
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóseries-35fw---ul-fm-awwa-resilient-wedge-os-y-gate
  • TermékcsaládFlow Control
  • TermékcsoportCommercial & Residential Valves > Gate Valves, Resilient Seated Wedge
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagDuctile Iron
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC010163
  • ETIM-névGate valve
  • UNSPSC névGate valves
  • UNSPSC kód40141613
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_94
  • Uniclass 2015 leírásWater supply valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 61
  • CSI MasterFormat 2014 névGate Valves
  • OmniClass szám23-27 31 25
  • OmniClass névGate Valves
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures