ASKO T509HRG is a tumble dryer designed in Sweden and with extra robust construction for a trouble-free everyday life for many years. It has an 9 kg load capacity and 18 programs for easy and efficient drying. The machine has an easy-to-use lint filter, One Motion™ Lint Filter, which makes daily care of the dryer simple. Butterfly Drying™ technology distributes the clothes and ensures even and gentle drying.
Termék elérhetősége
| Óceánia | Európa | Észak-Amerika | Ázsia |
|---|---|---|---|
Ausztrália | Belgium | Egyesült Államok | Kína |
Csehország | Kanada | ||
Dánia | |||
Finnország | |||
Hollandia | |||
Norvégia | |||
Oroszország | |||
Portugália | |||
Spanyolország | |||
Svédország | |||
Szlovénia |