Termékek közzététele
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Telescopic - surface mount

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Telescopic - surface mount

ASSA ABLOY SL500 Telescopic surface mount sets a new standard in telescopic performance by providing superior support and stability. By utilizing an exclusive “door on door” design, the ASSA ABLOY SL500 Telescopic innovative design eliminates inferior suspended track systems by putting all the door weight to the structural portion of the automatic door header via two structural boxes with integrated replaceable aluminum tracks.

Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

Specifikáció
  • Provides 33% greater door opening than a standard sliding package.
    Exclusive "door on door" design for improved performance and stability.
    Stabilizing carrier technology.
    Simple to install and maintain.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSL500_Tele_SM
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-08-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 névSliding Automatic Entrances

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó
Puerto Rico