Termékek közzététele
ASSA ABLOY RR3000 XXL high speed door
Archivált

ASSA ABLOY RR3000 XXL high speed door

From ASSA ABLOY Entrance Systems, the RR3000 XXL can be found in use wherever busy, large doorways are needed. This brilliant fast running door opens at high-speeds, even in doorways up to 6 m high. A special winding mechanism (Disc DriveTM) allows the door curtain to be wound without noise or wear. The flexible slats in particular offer a great benefit in daily use. They protect the door against possible collision damage and also provide noise insulation. The contactless photocell provides the necessary safety.
Specifikáció
  • .

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóaa_a_RR3000_XXL
  • TermékcsaládHigh Speed Doors
  • TermékcsoportExterior Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-08-29
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715