Termékek közzététele
ASSA ABLOY RR300 Freeze High Speed Door

ASSA ABLOY RR300 Freeze High Speed Door

 ASSA ABLOY RR300 Freeze cold storage insulated freezer high speed doors save on energy and maintenance costs while maximizing workflow and ensuring a safer more productive environment.  ASSA ABLOY RR300 Freeze is one of the fastest high speed doors on the market opening at speeds of up to 130” per second. Climatex™ insulated door panel material prevents door panel moisture build up in environments with temperature variances below 32 degrees F to 45 degrees F.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóaa_a_RR300_Freeze
  • TermékcsaládHigh Speed Doors
  • TermékcsoportCold Storage Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-08-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 33 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 névOverhead Rapid Coiling Doors

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika