Termékek közzététele
ASSA ABLOY DL6211S Swingdock Leveller

ASSA ABLOY DL6211S Swingdock Leveller

The ASSA ABLOY DL6211S swingdock is a dock leveler based on a smarter design with less single steel components to secure highest quality and performance. The outstanding feature is that all steel parts are made of the high-strength steel grade S355 providing a solid construction without compromises. It is designed for the toughest loading operation with high frequency.

Integrated connectivity is available as an option to enable monitoring, controlling, and accessing door data via ASSA ABLOY Insight.

Specifikáció
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2500, 3000 mm
    • Nominal width: 2000, 2200 mm
    • Load capacity: 100kN (10 tonnes)
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range:
      • Rise above dock: up to 270 mm
      • Fall below dock: down to 270 mm
    • Platform tear-plate thickness: 8 mm S355 (8/10)
    • Lip material and length: steel, 400 mm
    • Lip option: tapered lip / straight lip
    • Control unit protection class: IP 54
    • Temperature range standard hydraulic oil: -16°C - +60°C
    • Temperature range low temperature hydraulic oil: -30°C - +60°C
    • Magnetic valves: 24 V / DC 18W S1
    • Nominal voltage: 400V 3-phase
    • Nominal motor power: 0,75 kW
    • European standard: EN 1398 Dock levelers
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóaa_dl6211s
  • TermékcsaládDocking
  • TermékcsoportLevelers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-05-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaRakodóberendezés - Rámpakiegyenlítők
  • IFC besorolásRámpa
  • Uniclass 2015 kódPr_65_80_23
  • Uniclass 2015 leírásDock levellers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 névLoading Dock Levelers
  • OmniClass szám23-23 23 13
  • OmniClass névDock Levelers

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika