Termékek közzététele
ASSA ABLOY DE6190MR Manual Vehicle Restraint System

ASSA ABLOY DE6190MR Manual Vehicle Restraint System

In a busy loading bay, the last thing you want is a vehicle moving when it’s not supposed to. Our restraint systems keep wheels locked tight with a robust blocking arm. And the two-way interlock with your dock doors means they won’t open until you’ve secured the bar in place, and you can’t release the bar until they’re properly closed again. The DE6190MR is easily operated by hand, though we also offer an automated model (the DE6290AR).

Specifikáció
  • Technical Data

    • Power supply: 230V 1-phase
    • Power: 10 Amps
    • Control: 24V DC
    • Overall length, width and height: 2030 mm x 750 x 750 mm
    • Weight: 180 kg
    • Wheel blockage height: Approx. 400 - 450 mm
    • Restraint force: 145kN
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóassa-abloy-de6190mr
  • TermékcsaládDocking
  • TermékcsoportEquipment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-02-12
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elektromos
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_45
  • Uniclass 2015 leírásLoading bay doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLoading Dock Equipment
  • OmniClass szám23-23 23 17 15
  • OmniClass névPortable Loading Dock Platforms

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika