Termékek közzététele
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 R92 Windload
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 R92 Windload
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 R92 Windload
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 R92 Windload

    Sliding Door ASSA ABLOY SL500 R92 Windload

    ASSA ABLOY SL500 R92 Windload - built with wind in mind

    The ASSA ABLOY SL500 R92 Windload is an innovative entrance system door and features a durable functionality & sleek aesthetics that provides defense against wind pressures up to 55 psf when door is closed and locked. Designed to accommodate a range of sizes, the SL500 R92 Windload can accommodate spaces up to 96” wide for single slide, 192” wide for bi-part and 92” high. 

    This entrance system door has a wide variety of features and options, the SL500 R92 Windload is the ultimate choice for any high-traffic environment where wind protection is needed.

    Specifikáció
      • Max overall frame width: 192” bi-part, 96” single slide
      • Max overall frame height: 92”
      • Max wind pressure: 55psf
      • Full Dry Glazed System
      • Narrow Stile Design
      • Compliance with NFPA 101 life safety code
      • Grade 10 Forced Entry Resistance Rating
      • Optional insulated glass for U-value
      • Power Supply - 85V-265V adjusting automatically
      • Opening Time - 1.5 Sec. Max. size* (700mm/sec.)
      • Closing Time - 3.5 Sec. Max. size*
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóassa-abloy-sl500-r92-windload
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-01-08
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)92
    • Szélesség (hüvelyk)192
    • Mélység (hüvelyk)4.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)300
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névAutomatic doors
    • UNSPSC kód30171510
    • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 névSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 19
    • OmniClass névSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika