Termékek közzététele
ASSA ABLOY FD2050F Folding Door

ASSA ABLOY FD2050F Folding Door

3.8/5 csillag3.8(6 vélemény)

The ASSA ABLOY FD2050F folding door from ASSA ABLOY Entrance Systems is one of the most stable folding doors on the market.

The ASSA ABLOY FD2050F folding door is suitable for use in premises with high daylight admission demands, or buildings used for product exposure such as showrooms. The highly adaptable design makes it possible to install this door in almost every type of building. The door slides (folds) to the left, right, or in both directions if it is in two parts.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócra_2050_f
  • TermékcsaládFolding doors
  • TermékcsoportGlazed Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-08-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Harmonikaajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715

Termék elérhetősége

Ázsia Európa
Egyesült Arab Emírségek
Dánia
India
Finnország
Lengyelország
Norvégia
Svédország