Termékek közzététele
ASSA ABLOY DL6120T Teledock Leveller

ASSA ABLOY DL6120T Teledock Leveller

3.2/5 csillag3.2(5 vélemény)

ASSA ABLOY DL6120T Teledock is a universal solution and the most flexible docking system.  It is suitable for every loading situation – regardless of its complexity. An optional Ergonomic lip offers completely bump free transition from the leveller platform to the vehicle/trailer bed. This makes the ASSA ABLOY DL6120T Teledock leveller ideal for operations with electrical pallet trucks without spring bumpers.

The ASSA ABLOY DL6120T Teledock system meets the standard demands of most loading operations and fully complies with rules and regulations of the European Standard EN 1398.

Specifikáció
  • Features

    • Sizes - leveler height: 600, 700, 800, 900 mm
    • Sizes - nominal length*: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 mm
    • Sizes - nominal width: 1750, 2000, 2200, 2250 mm
    • Vertical working range 
      • Above dock: 0 - 660 mm
      • Below dock: 0-440 mm
    • Platform tear plate: 8 mm 8/10
    • Surface treatment
    • Standard: RAL 5010
    • Option: RAL 9005, RAL 3002, RAL 6005, hot dip galvanised
    • Control Unit: 
      • Leveler control
      • Door control
      • Shelter control
      • Fault & service indicator

    *Other sizes are available on request

    Performance

      • Load capacity: 60kN (6 tonnes)
      • Max. point load: 6,5 N / mm² (8 mm tear plate)
      • Motor hydraulic unit: 1,5 kW
      • Mains supply: 400V 3-phase, 230V 3-phase
      • Control unit protection class: IP54
      • Allowable oil types: 
        • ASSA ABLOY standard hydraulic oil (-20°C - +60°C)
        • ASSA ABLOY low temperature hydraulic oil (-30°C - +60°C)
        • ASSA ABLOY bio hydraulic oil (-20°C - + 60°C)
      • Magnetic valves: 24V/DC 18W S1
      • Surface treatment paint class 1: 80 μm C2 M acc. DIN EN ISO 12944-2
      • Surface treatment paint class 3: 160 μm C3 M acc. DIN EN ISO 12944-2
      • Surface treatment galvanised: Hot dip galvanised 80 µm Corrosive category C4 & C5-I M acc. DIN EN ISO 12944-2
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócra_6120_t
    • TermékcsaládDocking
    • TermékcsoportLevelers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-13
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaRakodóberendezés - Rámpakiegyenlítők
    • IFC besorolásRámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_65_80_23
    • Uniclass 2015 leírásDock levellers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 névLoading Dock Levelers
    • OmniClass szám23-23 23 13
    • OmniClass névDock Levelers

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika