A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

ASSA ABLOY HS9030GAT high speed clean room door

Egyedi azonosító: cra_9030_gat
Gyártó: ASSA ABLOY Entrance Systems
Termék család: High speed door
Termék csoport: Cleanroom door
Publikálás dátuma: 2017-08-29
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
The ASSA ABLOY HS9030GAT from ASSA ABLOY Entrance Systems is a compact, airtight door with integrated motor suitable for cleanroom environments. The door offers perfect sealing thanks to a unique design. The ASSA ABLOY HS9030GAT requires very little space, and it is the most space-efficient high speed door available in the market.


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Ajtók - Ipari kapuk
IFC besorolás: Door
UNSPSC név: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: JL20
Uniclass 1.4 Leírás: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23-38
Uniclass 2.0 Leírás: High Speed Doorsets
NBS Reference Kód: 59-23-38
NBS Reference Leírás: High Speed Doorsets
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Név Érték
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1982025&tabidx=education&company=ASSA+ABLOY+Entrance+Systems&subtabidx=osp

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.