Termékek közzététele
Megadoor VL3116 vertical lifting fabric door

Megadoor VL3116 vertical lifting fabric door

The Megadoor VL3116 vertical-lifting fabric door is designed for large openings, high wind loads and harsh conditions. The unique design and structure are well-proven in marine environments and offer high reliability and require minimum maintenance. Every door is individually designed to meet your application requirements.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómd-vl-3116
  • TermékcsaládMegadoors
  • TermékcsoportVertical Lift Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-08-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Másodlagos anyagAlumínium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
  • CSI UniFormat II kódB2030
  • CSI Uniformat II névExterior Doors

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika