Termékek közzététele
Revolving Door ASSA ABLOY RD600
Revolving Door ASSA ABLOY RD600
Revolving Door ASSA ABLOY RD600
Revolving Door ASSA ABLOY RD600

    Revolving Door ASSA ABLOY RD600

    The ASSA ABLOY RD two-wing design securely seals the entrance when the unit is closed, creating a weatherproof barrier which keeps unwanted elements outside. This allows you to better maximize every inch of space in your facility ... all the way to your front door. In addition, the energy savings are enormous – covering the initial costs of your door in just a short period of time.

    Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

    Specifikáció
    • Available in 12’, 14’, 16’ and 18’ diameters Energy efficient – saving 74% more energy than swing doors.
      Optional air curtain for enhanced energy efficiency Center door leaf breakout function.
      Presence detectors and soft safety edges.
      Floor mounted design for added ease and convenience.
      Two prominent display areas within the rotating section for signage, safety notices, graphics, and advertising.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórevolving_RD600_US
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-31
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeCsehország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Forgóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névRevolving doors
    • UNSPSC kód30171509
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_70
    • Uniclass 2015 leírásRevolving doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 42 33
    • CSI MasterFormat 2014 névRevolving Door Entrances
    • OmniClass szám23-13 33 21 11 13
    • OmniClass névRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada
    Mexikó
    Puerto Rico