Termékek közzététele
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare

    Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare

    The Medicare is a hermetically sealing sliding door that meets smoke resistance standards according to EN 1634-3. In case of fire, it helps prevent dangerous smoke from entering, offering potentially life-saving protection.

    This door is also available with radiation shielding, sound insulation or fire resistance, depending on your specific needs.

    Whether it’s for an operating room, dressing area, pharmacy, radiation-protected space, quarantine room or cleanroom, the Medicare provides a safe and dependable solution.

    Specifikáció
      • Automated or manual sliding door
      • Hygienic flush finish
      • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
      • Smoke resistant according to EN 1634-3
      • Noise reducing up to 28 dB
      • CE marked
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósl-hygienic-medicare
    • TermékcsaládAutomatic Sliding Doors
    • Termékcsoportby ASSA ABLOY
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2700
    • Szélesség (mm)2100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
    • Másodlagos anyag2C poliuretán
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC010791
    • ETIM-névAirtight inspection door
    • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 01 10
    • CSI MasterFormat 2014 névOperation and Maintenance of Doors and Frames
    • OmniClass szám23-17 19 11 13
    • OmniClass névSliding Door Gear

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia