Termékek közzététele
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare EI1

Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare EI1

What matters most when a fire breaks out unexpectedly? Exactly, having enough time to get everyone to safety. With that in mind, Metaflex offers the Medicare EI1: a fire-resistant sliding door system available in 30- or 60-minute versions.

It is the first hermetically sealing sliding door to meet the highest EI1 classification under EN 1634-1, and it is also smoke resistant in accordance with EN 1634-3. EN 1634-1 is the European standard for fire-resistant doors. The EI1 rating is awarded after extensive testing confirms that the door blocks flames (E), prevents overheating (I) and limits heat transfer (W).

The Medicare EI1 is a dependable choice for environments with high fire safety demands, such as operating rooms, intensive care units, X-ray areas, pharmacies and emergency departments.

Specifikáció
    • Automated sliding door
    • Hygienic flush finish
    • Air permeability according to EN 1026/12207 class 4 (D)
    • Smoke resistant according to EN 1634-3
    • Fire-resistant according to EN 1634-1
    • Radiation-resistant version also available
    • Noise reducing up to 33 dB
    • CE marked


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósl-hygienic-medicare-ei1
  • TermékcsaládAutomatic Sliding Doors
  • Termékcsoportby ASSA ABLOY
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-05-20
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)2000
  • Mélység (mm)2700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKalcium szilikát
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeHollandia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • ETIM-kódEC010791
  • ETIM-névAirtight inspection door
  • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 01 10
  • CSI MasterFormat 2014 névOperation and Maintenance of Doors and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 31 11 15
  • OmniClass névFire Rated Sliding Doors

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia