Termékek közzététele
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Intelligence
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Intelligence

    Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Intelligence

    Medicare Intelligence is more than just a door. It informs, instructs and alerts people through clear visual cues and intuitive LED signals. Whether it's highlighting a latex allergy or warning about radiological activity, this system helps raise awareness and encourages long-term behavioural change, contributing to a safer environment.

    Beyond communication, the Intelligence is a high-performance door system in its own right. With certified airtight sealing (tested by Peutz), it supports optimal room conditioning.

    The Metaflex Intelligence is also available in a radiation-shielded version, making it a versatile choice for sensitive medical settings.

    Specifikáció
      • Automated or manual sliding door
      • Hygienic flush finish
      • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
      • Smoke resistant according to EN 1634-3
      • Radiation-resistant version also available
      • Noice reducing up to 28 dB
      • CE marked
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósl-hygienic-medicare-intelligence
    • TermékcsaládAutomatic Sliding Doors
    • Termékcsoportby ASSA ABLOY
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2700
    • Szélesség (mm)2100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
    • Másodlagos anyag2C poliuretán
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC010791
    • ETIM-névAirtight inspection door
    • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 78 23
    • CSI MasterFormat 2014 névOperation and Maintenance Data
    • OmniClass szám23-17 19 11 13
    • OmniClass névSliding Door Gear

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia