Termékek közzététele
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Sound

Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Sound

In settings where peace and focus are essential, it's not just about airtight sealing. Noise reduction matters too. That’s where the Medicare Sound shines. Built with a specialized core, this door dampens ambient noise by up to 39 dB (lab-tested Rw’p value, ISO717-1), helping to create a calm, focused atmosphere.

Pair it with the ultra-quiet Metaflex Automation, and you get a nearly silent open-and-close movement. The result? A restful space for patients and a distraction-free zone for medical staff to stay sharp and focused.

The Medicare Sound is the dependable choice for noise-sensitive areas like operating theatres, ICUs, isolation rooms and cleanrooms.

Specifikáció
    • Automated or manual sliding door
    • Hygienic flush finish
    • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
    • Noise reducing up to 39 dB
    • CE marked
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósl-hygienic-medicare-sound
  • TermékcsaládAutomatic Sliding Doors
  • Termékcsoportby ASSA ABLOY
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-05-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2600
  • Szélesség (mm)2000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagMDF
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeHollandia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • ETIM-kódEC010791
  • ETIM-névAirtight inspection door
  • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 01 10
  • CSI MasterFormat 2014 névOperation and Maintenance of Doors and Frames
  • OmniClass szám23-17 19 11 13
  • OmniClass névSliding Door Gear

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia