Termékek közzététele
Sliding Door ASSA ABLOY Curved CD
Sliding Door ASSA ABLOY Curved CD
Sliding Door ASSA ABLOY Curved CD
Sliding Door ASSA ABLOY Curved CD
Sliding Door ASSA ABLOY Curved CD
Sliding Door ASSA ABLOY Curved CD

    Sliding Door ASSA ABLOY Curved CD

    Curved sliding doors are ideally suited to give any façade a real touch of style. They provide the unsurpassed elegance of a revolving door, but are less complex and far more flexible. This type of door can be integrated into virtually any curved space, and be curved inwards or outwards to create an inviting and spacious entrance.

    Specifikáció
      • ASSA ABLOY Sliding Door Curved CD is exceptionally quiet in operation, can be adapted to suit the widest range of conditions and its flexible, modular system helps shorten installation times and reduce servicing and maintenance costs. Whether semi-circular or round, sliding doors can be integrated into passage widths between 1.000 and 2.400mm and are available in a 20mm thick profile for 10mm thick single-glazed leaves or a 30mm thick profile suitable for 19mm thick insulating glass to allow the greatest transparency. Both profiles and drive units can be anodized or powder-coated.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósliding-door-curved-cd
    • TermékcsaládAutomatic Sliding Doors
    • Termékcsoportby ASSA ABLOY
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2400
    • Szélesség (mm)2320
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 leírásSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 névSliding Metal Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 19
    • OmniClass névSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia