Termékek közzététele
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic

    Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic

    3.9/5 csillag3.9(7 vélemény)

    ASSA ABLOY SL500 Telescopic - telescoping door for exceptional performance.

    Automatic telescopic doors offer a great benefit when space is limited. By incorporating an additional sliding door active leaf, a telescopic automatic sliding door allows you to gain additional clear door opening ... particularly welcome in the tightest of spaces.

    The ASSA ABLOY SL500 Telescopic is an automatic telescopic door that sets a new standard in telescopic performance by providing superior support and stability. By utilizing an exclusive “door on door” design, the ASSA ABLOY SL500 telescopic automatic sliding door has an innovative design that improves upon inferior suspended track systems. It places the door weight on the structural portion of the automatic door header via two structural boxes with integrated replaceable aluminum tracks.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósliding-door-slimecotelescopic
    • TermékcsaládAutomatic Sliding Doors
    • Termékcsoportby ASSA ABLOY
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-31
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeCsehország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003534
    • ETIM-névExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC névAutomatic doors
    • UNSPSC kód30171510
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 leírásSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 névSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass szám23-17 11 23 13
    • OmniClass névSliding All Glass Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia