Termékek közzététele
Swing Gate ASSA ABLOY GS300
Swing Gate ASSA ABLOY GS300
Swing Gate ASSA ABLOY GS300
Swing Gate ASSA ABLOY GS300

    Swing Gate ASSA ABLOY GS300

    When it comes to your building, sometimes you want every detail to shine. Even something as simple as a security swing gate can add to the general ambience. That’s why we designed this gate to be as sleek and smooth-surfaced as it is reliable and durable. That way, you protect the spaces you want to keep safe with an entrance that looks essential rather than necessary. Stylish, solid, and secure – this is a swing gate for any upscale establishment.

    Specifikáció
      • Smooth and effortless opening and closing
      • Safe and convenient for pedestrian traffic including wheelchairs
      • Adjustable opening and closing speeds to suit your preferences
      • Passage width: max. 1000 mm
      • Durable and low-maintenance for long-lasting operation
      • Energy-efficient and compliant with accessibility regulations
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóswing-gate-gs300
    • TermékcsaládSecurity Entrance Control
    • Termékcsoportby ASSA ABLOY
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1006
    • Szélesség (mm)175
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Biztonság
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC002986
    • ETIM-névDoor control system
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 leírásHigh security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 13.53
    • CSI MasterFormat 2014 névSecurity Access Doors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 49
    • OmniClass névSecurity Rated Door

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia