A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Entrance Door w/ Escape Control and Push Bar

Egyedi azonosító: ES1-ML-PE-ET-DC-DE10
Gyártó: ASSA ABLOY DE
Termék család: Exterior Door Solutions
Termék csoport: Single-Steel/Aluminium-Self Closing-Panic Device-Escape Route
Publikálás dátuma: 2016-10-27
Verziószám: 1
Típus: Assembly (több objektum)
Letöltés (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik Solution for an escape route monitored single leaf aluminium or steel door. The door status (open or closed) is monitored via a door contact and the door can be authorised for release using a key switch. An alarm is triggered if the door is opened without authorisation.

Equipped with an OneSystem self-locking panic mortise lock and Door closer with Cam-Motion® technology. The lock/door is automatically self-locked as soon as the door closer has closed the door.
  • Security Panic Lock Mechanical, OneSystem, Standard: EN 179 and EN 1125
  • Security Fitting Half-set, Knob outside, OneSystem, Standard: DIN EN 1906 and DIN 18273
  • Door Closer Cam-Motion®, Standard: DIN EN 1154, (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
  • Panic Push Bar, OneSystem, Standard. EN 1125, EN 1634, EN 15804
  • Door Surveillance System
  • Key Switch Outside
  • Reed Contact
Typical applications: Education, School, University, Hotel, Hospital, Stadium, Multi Arena, Museum, Gallery, Shopping Mall, Bank, Industry, Office, Commercial, Congress, Health Care

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag: Stainless steel
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Ajtók - Ajtókészletek
IFC besorolás: Door
Uniclass 1.4 Kód: L411
Uniclass 1.4 Leírás: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Leírás: Doorsets
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Leírás: Doorsets
OmniClass szám: 23-17 11 00
OmniClass cím: Doors
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Germany

BIMobject®