A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

Kindergarten Secured Entrance Door

Egyedi azonosító: ES1-PE-ML-DC-DE03
Gyártó: ASSA ABLOY DE
Termék család: Exterior Door Solutions
Termék csoport: Single-Steel/Aluminium-Self Closing-Panic Device
Publikálás dátuma: 2016-10-27
Verziószám: 1
Típus: Assembly (több objektum)
Letöltés (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik Escape door-locking device for nursery schools with Security Door Closer. The locking element is powered and controlled via the Escape Door Control Terminal. Even children can release the door at any time using the emergency button.

MEDIATOR® - the self-locking escape door lock with electric strike is approved for use on escape routes and in fire and smoke protection doors. Door is also equipped with a Security Door closer with Cam-Motion® technology.
  • MEDIATOR Mortise Lock, mechanical, Standard: DIN EN 179 & 1125
  • MEDIATOR Electric Strike with Face Plate
  • Security Fittings, ONE System (Handle Inside + Fixed Knob Outside), Standard: DIN EN 1906, DIN EN 179, DIN 18273
  • Security Door Closer, Non-Hinge Side, Standard: EN 1154, EltVTR
  • Escape Door Control Terminal, Standard: EltVTR
  • Push Button Inside
  • Push Button Outside
  • Digital Time Switch
  • Key Switch Outside
  • Power Supply
Typical applications: Education, Nursery School, Kindergarten, School, Health Care

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Elsődleges anyag: Stainless steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Doors - Door sets
IFC besorolás: Door
Uniclass 1.4 Kód: L411
Uniclass 1.4 Leírás: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Leírás: Doorsets
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Leírás: Doorsets
OmniClass szám: 23-17 11 00
OmniClass cím: Doors
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Germany

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.