Termékek közzététele
Sit-Stand Desk Tensos STSA
Sit-Stand Desk Tensos STSA
Sit-Stand Desk Tensos STSA

    Sit-Stand Desk Tensos STSA

    4.3/5 csillag4.3(21 vélemény)

    Tensos | Desk

    The perfect combination of ergonomics and design.

    The new Tensos sitting and standing desk system combines ergonomics with modern design. With its electric height adjustment, it enables maximum flexibility for the ideal work position when sitting or standing. The system comes with a slim, round-tube or square-tube T-shaped leg frame available in various colours.

    Specifikáció
      • Adjustment speed of up to 50 mm/s
      • Load capacity of up to 100 kg
      • Electrical height adjustment from 620 to 1270 mm
      • Quiet motor (<50 dBA)
      • Current consumption in stand-by operation < 0.1 W
      • GS-certified according to DIN-EN 527-1, Type A
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSit_Stand_Desk_Tensos_STSA
    • TermékcsaládOffice Furniture
    • TermékcsoportSit/stand desks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56