Termékek közzététele
1 1/4'' jet in ABS for pool

1 1/4'' jet in ABS for pool

With device to return water retained inside it to the pipe. With adaptor to connect to the return water pipe and Venturi, to glue, smooth inside, Ø 32 mm, adjustable.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1-1_4-jet-with-return-device-abs-for-pool
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-12-18
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - úszómedence