Termékek közzététele
Adjustable pool floor return inlet

Adjustable pool floor return inlet

2" external thread. Made of AISI-316 stainless steel. Can be fitted in concrete and prefabricated pools. The water flow can be adjusted by loosening or tightening the central screw. Max. recommended flow rate complaint with standard EN 13451-3: 14 m3/h.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAdjustable_return_inlet
  • TermékcsaládPool Shell Equipment
  • TermékcsoportInlets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-03-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - úszómedence
  • IFC besorolásDistribution Flow Element