Termékek közzététele
Control & Regulation AP PR-200 pH/ORP + integrated KIT TRI

Control & Regulation AP PR-200 pH/ORP + integrated KIT TRI

The expert's choice for dosing control. The built-in panels based on Series AP PR controllers provide the best solution for the plug & play devices pre-assembled on the panel. There are several versions for the control of the water's pH and ORP levels. AP PR-200 equipment is compatible with the Easy Salt, ProChlore Salt, Nature Salt and Neolysis ranges. This is also the recommended solution for experts whenever several chlorination systems must be controlled at the same time from a single control and regulation panel (multiple control through the TRI kit).
Specifikáció
  • - Security "Pump Stop" - "Intelligent Dosing" Function - Integrated panel, pre-filter, probe-holder with inductive flow sensor and flow regulation - Communication "Mod-Bus" - Compatible Poolstation
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAP_PR-200_pH_ORP_KIT_TRI
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-04-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - úszómedence
  • IFC besorolásIrányító