Termékek közzététele
Return inlet nozzle with Ø20 ball in AISI-316L for pool

Return inlet nozzle with Ø20 ball in AISI-316L for pool

11/2" external thread. Manufactured in AISI-316L stainless steel.

Maximum recommended flow of 4.5 m3/hour according to EN 16582-1 and EN 16713-2 standards if installed at a maximum of 500 mm below pool water level. Ø 20mm ball.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbrushing-return-inlet-nozzle-20-ball-with-coupler-aisi-316l-for-pool
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-12-29
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - úszómedence