Termékek közzététele
CONICAL REDUCER PVC-U - MALE x FEMALE SOLVENT SOCKET

CONICAL REDUCER PVC-U - MALE x FEMALE SOLVENT SOCKET

DESCRIPTION:

- CONICAL REDUCER PVC-U 
- MALE x FEMALE SOLVENT SOCKET
- Material: PVC-U
- Male x female solvent socket

TECHNICAL FEATURES:
- Temperature range: 10°C to 60°C for continuous working.
- Density: 1,4g/cm3
- Abrasion resistant. Good mechanical strength.
- Non-toxic and taint free. Suitable for food and drinking use.
- Resistant to many inorganic chemicals.
- Resistant to most solutions of acids, alkalis and salts.
- Jointing by cold solvent welding, rubber ring mechanical joints or threaded.
- Not resistant to aromatic and chlorinated hydrocarbons (see chemical resistance chart for details).


Specifikáció
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensions: Socket fittings according to EN 1452-3 
    - For tubes according to EN 1452-2.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCONICAL_REDUCER_PVC_MALE_FEMALE_SOLVENT_SOCKET
  • TermékcsaládFittings
  • TermékcsoportPVC-U
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2019-06-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings