Termékek közzététele
Kivu centrifugal pump 50Hz for pool

Kivu centrifugal pump 50Hz for pool

4.5/5 csillag4.5(6 vélemény)
Kivu Centrifugal Pump. High performance plastic centrifugal pump for public pools operating at 1500 rpm. • 3 power ratings: 7.5 hp, 10 hp and 15 hp. • Low sound level: as low as 66 dBA. • Hydraulic efficiency without pre-filter 85% (ISO 9906 standard),. • High quality mechanical seal for salt water. • High efficiency IEC motors (IE3). • Standard motor shaft (compatible with any pump manufacturer). • GS marked product. • Pump comes with pre-filter (in 2 packages: pump • pre-filter).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókivu-centrifugal-pump-50hz-pool
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-12-01
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - úszómedence