Termékek közzététele
Kivu Pump 7,5-10-15 HP 50Hz
Kivu Pump 7,5-10-15 HP 50Hz

    Kivu Pump 7,5-10-15 HP 50Hz

    5.0/5 csillag5.0(12 vélemény)
    High efficiency plastic centrifugal pump for commercial pools working at 1.500 rpm. 3 power modes: 7 HP – 10 HP - 15 HP. Low noise level: 66 dBA. Hydraulic efficiency without prefilter 85% (9906 ISO standard). High quality mechanical seal for salt water. IEC high efficiency motors (IEC 3). Standard motor shaft (compatibility with any pump manufacturer). GS marked. Pump comes with pre-filter (in 2 packages: pump + prefilter). Option without pre-filter. Supplied Accessories.
    Specifikáció
    • - High efficiency plastic centrifugal pump. - 1500 rpm pump. - Low noise level: up to 66dBA. - Power range 7,5 - 10 and 15 HP. - Hydraulic efficiency 85% (compliant with ISO 9906 standard). - For large flow use, up to 280 m3/h. - Standard 6” x 5” connections. - Stand-alone pre-filter of 25 liters. The pump can be sold without a pre-filter. - Standard IEC motor with B5 aluminium motor flange configuration. - High efficiency motors IE3 (EU 640/2009). - Standard motor shaft (compatibility with any motormanufacturer). - Plastic impeller (No metallic parts in contact with water). - Product with GS marks. - Supply voltage: 230/400V or 400/690V. - AISI-316 stainless bolts. - Mechanical sealing of great performance and quality (AISI-316, EPDM,...) ready to be used on sea water.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKivu_Centrifugal_Pump
    • TermékcsaládPumps
    • TermékcsoportKivu
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-13
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - úszómedence
    • IFC besorolásDistribution Flow Element