Termékek közzététele
Kivu Pump 3-4-5,5 HP 50Hz
Kivu Pump 3-4-5,5 HP 50Hz

    Kivu Pump 3-4-5,5 HP 50Hz

    4.5/5 csillag4.5(11 vélemény)
    High efficiency plastic self-priming pump for commercial pools working at 1.500 rpm. 3 power modes: 3 HP – 4 HP - 5,5 HP. Low sound level: 59 dBA. Hydraulic efficiency without prefilter 78% (9906 ISO standard). High quality mechanical seal for salt water. IEC high efficiency motors (IEC 3). Standard motor shaft (compatibility with any pump manufacturer). GS marked. Pump comes with pre-filter (in 2 packages: pump + prefilter). Option without pre-filter. Supplied Accessories.
    Specifikáció
    • - High efficiency plastic self-priming pump. - 1500 rpm pump. - Low noise level:up to 59dBA. - Power range 3 - 4 and 5,5 HP. - Hydraulic efficiency 78% (compliant with ISO 9906 standard). - For large flow use, up to 130 m3/h. - Standard 3” x 4” connections. - Stand-alone pre-filter of 8 liters. The pump can be sold without a pre-filter. - Standard IEC motor with B5 aluminium motor flange configuration. - High efficiency motors IE3 (EU 640/2009). - Standard motor shaft (compatibility with any motormanufacturer). - Plastic impeller (No metallic parts in contact with water). - Product with GS marks. - Supply voltage: 230/400V or 400/690V. - AISI-316 stainless bolts. - Mechanical sealing of great performance and quality (AISI-316, EPDM,...) ready to be used on sea water.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKivu_Self-Priming_Pump
    • TermékcsaládPumps
    • TermékcsoportKivu
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-13
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - úszómedence
    • IFC besorolásDistribution Flow Element