Termékek közzététele
LOOSE FLANGE PVC-U KIT

LOOSE FLANGE PVC-U KIT

4.7/5 csillag4.7(11 vélemény)

DESCRIPTION:

- Flange and flange adaptor material: PVC-U
- Flat gasket material: EVA / EPDM
- Srew DIN 931 - Washer DIN 125-A, Nut DIN 934. Material: 5.6 Zinc plated steel 


TECHNICAL FEATURES:

- Temperature range: 10°C to 60°C for continuous working.
- Density: 1,4g/cm3
- Abrasion resistant. Good mechanical strength.
- Non-toxic and taint free. Suitable for food and drinking use.
- Resistant to many inorganic chemicals.
- Resistant to most solutions of acids, alkalis and salts.
- Not resistant to aromatic and chlorinated hydrocarbons (see chemical resistance chart for details).

Specifikáció
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001 
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - EN 1452 / ISO 15493 / ISO EN 558 / BS EN 1092-1 Flange System

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLOOSE_FLANGE_PVC_KIT
  • TermékcsaládFittings
  • TermékcsoportPVC-U
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-06-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • OmniClass szám23-27 45 00
  • OmniClass névPipe Flanges