Termékek közzététele
Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool

Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool

4.7/5 csillag4.7(7 vélemény)
Gel coat finish. With optional hydrostatic valve.
Specifikáció
  • ABS GRILLE UV PROTECTED
    Code: 28709. Solvent socket outlet connection Ø 110 mm – Flow 42 m3/h
    Code: 28710. Solvent socket outlet connection Ø 125 mm – Flow 51 m3/h
    Code: 28711. Solvent socket outlet connection Ø 140 mm – Flow 66 m3/h
    Code: 28712. Solvent socket outlet connection Ø 160 mm – Flow 95 m3/h
    Code: 28713. Solvent socket outlet connection Ø 200 mm – Flow 103 m3/h

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMain_drains_512x512_ABS_Grill_Concrete_Pool
  • TermékcsaládPool Shell Equipment
  • TermékcsoportMain Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-03-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliészter gyanta
  • Másodlagos anyagÜvegszál
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - úszómedence
  • IFC besorolásDistribution Flow Element