Termékek közzététele
Neolysis LS (2–3 g/l) Electrolysis + UV for pool

Neolysis LS (2–3 g/l) Electrolysis + UV for pool

Neolysis LS (1.5-2 g/L) • UV for public pools.

Neolysis, AstralPool's most advanced treatment: • Sustainability • Disinfection • Innovation • Health.

Advantages:

• Maximum water quality.

• Double disinfection: UV • Electrolysis.

Features:

• Two options: Low salinity 2-3 g/L (Neo LS) and Standard Salt 6 g/L (Neo S).

• Maximum chloramine reduction capacity (UV LP • Electrolysis).

• Self-cleaning electrodes 12,000 - 15,000 hours (Neo LS and Neo S).

• UV LP HO lamp (13,000 hours).

• Patented process.

• To control more than one unit for the same pool, external AP PR-200 or Smart Control is required.

Control and the multiple control Kit TRI (code 70338).

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóneolysis_ls_uv_public_swimming-pool
  • TermékcsaládSwimming Pool
  • TermékcsoportNeolysis
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-01-05
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - úszómedence