Termékek közzététele
Non-return Valves

Non-return Valves

4.3/5 csillag4.3(7 vélemény)
Nominal pressure: 10 kg/cm2. Assembly between flanges. Available in PN/10 and PN/16 under command. 8 options: - Outlets D. 50 mm - Outlets D. 65 mm - Outlets D. 80 mm - Outlets D. 100 mm - Outlets D. 125 mm - Outlets D. 150 mm - Outlets D. 200 mm - Outlets D. 250 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNon-return_Valves
  • TermékcsaládValves and Hoses
  • Termékcsoport Non-return Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-03-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - úszómedence
  • IFC besorolásSzelep