Termékek közzététele
Overflow Swimming pool ladder

Overflow Swimming pool ladder

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)

A new feature of this ladder is the variable radius of the curve in the grip section giving a more modern and attractive appearance.

Steps with a width of 500 mm and made according to European Standards EN 13451-1 and EN-13451-2. Easily installed. With added top double safety step.

Handrails Ø43mm x 1.5mm and steps in AISI-316 with polished finish.

With anchoring fixtures and earth connection.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoverflow-swimming-pool-ladder-3-steps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-11-13
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - úszómedence