Termékek közzététele
Peristaltic Dosing Pump

Peristaltic Dosing Pump

Peristaltic pump with flow adjustment from 10% to 100%. The flow is controlled adjusting the motor speed by means of a potentiometer placed on the front panel. Power connection of 90/260 V at 50/60 Hz. The installation kit includes: - Transparent glass-type flexible 2-m PVC suction pipe. - Semi-rigid white polyethylene 2-m return pipe. - 3/8" BSP m. injection valve. - Pool floor filter. Three models: - Peristaltic pump 1 l/h (3 bar) - Peristaltic pump 4 l/h (3 bar) - Peristaltic pump 12 l/h (1 bar)
Specifikáció
  • COMMON FEATURES • The products are manufactured according regulation. • Plastic housing: Polypropylene. • Standard power supply: 230 V a.c.50 Hz. • Upon request: level control setting included (supplied without probe) MATERIALS IN CONTACT WITH THE ADDITIVE Hose: Santoprene® Nipples: Polypropylene. Filter: Polypropylene. Suction tube: PVC. Discharge tube: Polyethylene.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPeristaltic_Dosing_Pump
  • TermékcsaládDosing Pumps
  • TermékcsoportPeristaltic Dosing Pumps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-03-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)137
  • Szélesség (mm)90
  • Mélység (mm)109
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)0.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - úszómedence
  • IFC besorolásDistribution Control Element