Termékek közzététele
Model 1000 Ø 43 ladder special for pool

Model 1000 Ø 43 ladder special for pool

OVERFLOW LADDER MODEL 1000

Ladder width 500 mm with Ø43mm handrails in hand polished AISI-316 stainless steel. Complete with fixing anchors and earth connection. With added top double safety step and increased overall height in accordance with EN 13451. Includes non-slip LUXE steps in AISI-316 stainless steel. First security-step.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóspecial-model-1000-43-ladder-swimming-pool
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-11-17
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - úszómedence