Termékek közzététele
Suction nozzle in ABS for pool with liner

Suction nozzle in ABS for pool with liner

Nozzle Impulsion / Aspiration of great flow. Impulsion nozzle for high flow rates, can also be used as suction nozzle. Maximum delivery flow 30 m³/h for a maximum flow velocity of 4 m/s. Maximum suction flow rate 4 m³/h for a maximum flow velocity of 0.5 m/s. PVC body. Connection for Ø75 or Ø90 mm pipe. The nozzles can be installed on the wall bushing 43590. The grille can be swivelled in any direction. Complies with standards: EN 16582-1 EN 16713-2
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósuction-nozzle-abs-pool-liner
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-01
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - úszómedence