Termékek közzététele
Suction nozzle in ABS for concrete pool

Suction nozzle in ABS for concrete pool

Suction nozzle with connector to be glued to Ø 63 mm and Ø 50 mm piping. Maximum pressure: 6 bar. Made of white ABS. 11/2” thread. Recommended for installation with wall conduits: code numbers 15661 and 15660. Complies with standards: EN 16582-1 EN 16713-2
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósuction-nozzle-abs-with-connector-concrete-pool
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - úszómedence
  • ETIM-kódEC000005
  • ETIM-névCable end sleeve
  • CSI MasterFormat 2014 kód13 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSwimming Pools
  • OmniClass szám23-21 29 21 15
  • OmniClass névSwimming Pools